Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 24VDC
Ürün No. 26277
Ağırlık 0.064 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24 V AC/DC
VDR
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Damping factor approx. 1.5× UN
Connection wires self-securing cable forks
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 20×11.5×7.5 mm
Appropriate contactors
B 6, BC 6, VB 6, KC 6
Ticari bilgiler
EAN 4048879018067
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1.000
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26277_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26277_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 26277_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
Approvals
Approvals