Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
Ürün resmi farklı olabilir

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 110/230VAC
Ürün No. 21173
Ağırlık 0.012 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
İsteğe bağlı farklı kablaj ve voltajlar mevcuttur.
General data
Dimensions H×W×D 40×34.5×15 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
Damping factor yakl. 1.5× UN
Material Plastik, alev geciktirici (UL 94)
Connection wires Erkek soket kontağı
Appropriate contactors
A 26...A 110
Ticari bilgiler
EAN 4048879020008
eClass 27371013
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21173_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 21173_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
cURus