Şunlar da hoşunuza gidebilir
Akım: 50 A
2 kademeli
2 kademeli
General data
Test isolation voltage | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
---|---|
Connection | Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı |
Mounting method | vida bağlantısı |
Dimensions H×W×D | 295×70×177 mm |
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Technical Data
Operating voltage | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Operating frequency | 50...60 Hz |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez) |
Consumption | max. 15 mA (250 V AC) |
Connection cross section | 0.5...16 mm² tek damarlı (AWG 20...5); 0.5...10 mm² çoklu ince telli (AWG 20...7) |
Description
Functional description | 3 fazlı ve 1-/2 kademeli MEF 3/1-3/2 bastırıcı filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri Bastırıcık için kullanılır. TN-C şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara s |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879029124 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363030 |
Menşei | IT |
Paket miktarı | 1 |