Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 2-STAGE
Ürün resmi farklı olabilir

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 2-STAGE

I:12A U:3x500 VAC book-style
Ürün No. 10551
Ağırlık 1.7 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Akım: 12 A
2 kademeli
General data
Test isolation voltage 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connection Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Mounting method vida bağlantısı
Dimensions H×W×D 226×50×140 mm
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Technical Data
Operating voltage max. 3× 500 V AC
Operating frequency 50...60 Hz
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Consumption max. 15 mA (250 V AC)
Connection cross section 0.2...10 mm² tek damarlı (AWG 24...7); 0.2...4 mm² çoklu ince telli (AWG 24...11)
Description
Functional description 3 fazlı ve 1-/2 kademeli MEF 3/1-3/2 bastırıcı filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri Bastırıcık için kullanılır. TN-C şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara s
Ticari bilgiler
EAN 4048879029162
eClass 27130806
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei IT
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 10550_dxf_x_a.dxf
  • indir Dosyalari Çizim 10550_stp_x_a.stp
  • indir Kurulum Talimatlari 10415_ina_4_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10551_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10551_9968-04.16_ce_z_a.pdf
UR