Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL
Ürün resmi farklı olabilir

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL

I:135A U:4x500 VAC
Ürün No. 10578
Ağırlık 4.5 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Akım: 135 A
nötr iletkenli
yüksek bastırmalı
İstek halinde sönümleme eğrileri mevcuttur.
General data
Mounting method vida bağlantısı
Dimensions H×W×D 170×180×140 mm
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Technical Data
Connection cross section 16...50 mm² tek damarlı (AWG 5...0); 16...50 mm² çoklu ince telli (AWG 5...0)
Operating voltage max. 3× 500 V AC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 15 mA (250 V AC)
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Description
Functional description 3 fazlı ve tek kademeli MEF 3/1 baskılama filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri baskılamak için kullanılır. TN-S, TN-C-S ve TT şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük
Ticari bilgiler
EAN 4048879029056
eClass 27130806
Gümrük tarife no (gtip) 85363090
Menşei IT
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Kurulum Talimatlari 10571_ina_4_13.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10578_9979-04.16_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10578_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
UR