Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL
Ürün resmi farklı olabilir

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL

I:10A U:4x440 VAC snap on
Ürün No. 10512
Ağırlık 0.45 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Akım: 10 A
otomat rayına geçmeli
nötr iletkenli
İstek halinde sönümleme eğrileri mevcuttur.
Technical Data
Operating voltage max. 3× 440 V AC
Operating frequency 50...60 Hz
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Consumption max. 3 mA (250 V AC)
Connection cross section 0.2...6 mm² tek damarlı (AWG 24...9); 0.2...4 mm² çoklu ince telli (AWG 24...11)
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Mounting method TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Dimensions H×W×D 107×65×39 mm
Description
Functional description 3 fazlı ve tek kademeli MEF 3/1 baskılama filtreleri şebeke ve besleme hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri baskılamak için kullanılır. TN-S, TN-C-S ve TT şebekelerine uygundur. En uygun filtre performansı olası en büyük
Ticari bilgiler
EAN 4048879029278
eClass 27130806
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei IT
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 10513_stp_x_a.stp
  • indir Dosyalari Çizim 10513_dxf_x_a.dxf
  • indir Kurulum Talimatlari 10415_ina_4_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10512_9953-04.16_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10512_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10512_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
cURus