Şunlar da hoşunuza gidebilir
Akım: 6 A
otomat rayına geçmeli
İstek halinde sönümleme eğrileri mevcuttur.
Simetrik karışmalara karşı
otomat rayına geçmeli
İstek halinde sönümleme eğrileri mevcuttur.
Simetrik karışmalara karşı
General data
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Test isolation voltage | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Connection | Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı |
Mounting method | TH35 Raya Montaj (EN 60715) |
Dimensions H×W×D | 107×65×39 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
Operating frequency | 50...60 Hz |
Consumption | max. 5 mA (250 V AC) |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez) |
Connection cross section | 0.2...6 mm² tek damarlı (AWG 24...9); 0.2...4 mm² çoklu ince telli (AWG 24...11) |
Description
Functional description | Tek fazlı ve 2 kademeli MEF 1/2 baskılama filtreleri şebeke, besleme ve kontrol hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri baskılamak için kullanılır. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara sahip, kısa bağlantılarla |
---|---|
Application | Asimetrik enterferanslar: - Hızlı anahtarlama ve tekrarlama frekanslarına sahip cihazlar, - Anahtarlama ağ parçaları, - DC şebekelerinde, - transformatör öncesi, - frekans konvertöründe |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879029315 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85363010 |
Menşei | IT |
Paket miktarı | 1 |