Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE
Ürün resmi farklı olabilir

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE

I:6A U:250 VAC/300 VDC snap on
Ürün No. 10464
Ağırlık 0.314 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Akım: 6 A
otomat rayına geçmeli
İstek halinde sönümleme eğrileri mevcuttur.
Simetrik karışmalara karşı
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection Vidalı bağlantı, dokunmaya karşı korumalı
Mounting method TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Dimensions H×W×D 107×65×39 mm
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 5 mA (250 V AC)
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 dak. (saatte 1 kez)
Connection cross section 0.2...6 mm² tek damarlı (AWG 24...9); 0.2...4 mm² çoklu ince telli (AWG 24...11)
Description
Functional description Tek fazlı ve 2 kademeli MEF 1/2 baskılama filtreleri şebeke, besleme ve kontrol hatları üzerinde 0.1...30 MHz aralığında bağlantı kaynaklı parazitleri baskılamak için kullanılır. En uygun filtre performansı olası en büyük çaplara sahip, kısa bağlantılarla
Application Simetrik enterferanslar: - anahtarlama işlemleri çok tekrarlı, - Anahtarlama ağ parçaları, - Faz kontrol ve kumandaları, - üniversel motorların beslenmesi, - Transformatör sonrası
Ticari bilgiler
EAN 4048879029346
eClass 27130806
Gümrük tarife no (gtip) 85363010
Menşei IT
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 10416_stp_x_a.stp
  • indir Dosyalari Çizim 10416_dxf_x_a.dxf
  • indir Dosyalari Çizim 10464_p8_2_10.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 10415_ina_4_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10464_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10464_9946-04.16_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 10464_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
cURus