Şunlar da hoşunuza gidebilir
10 kademeli potansiyometre
10 kΩ
10 basamaklı potansiyometreler sabit ayar imkanına sahip ondalık kontrol düğmesiyle donatılır
10 kΩ
10 basamaklı potansiyometreler sabit ayar imkanına sahip ondalık kontrol düğmesiyle donatılır
Technical Data
Resistance tolerance | ±5% |
---|---|
Linearity | ±0.25% |
Power (resistor) | 0.25 W |
Power (potentiometer) | 1.4 W (2 W/40 °C) |
General data
Dimensions H×W×D | 75×45×65 mm |
---|---|
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C |
Description
Functional description | Potansiyometre modülleri 270° Formi veya 10 basamaklı Form olarak ince ayarlanmaya hazır, sabit değerlerle üretilir. Bu modüller 10 V DC veya 24 V DC kullanılabilir. 24 V DC bağlantıda nominal değerde yakl. 0...11 V'luk bir ayar alanı oluşturmak için, pot |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879041645 |
---|---|
eClass | 27371227 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85334010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |