Şunlar da hoşunuza gidebilir
Emparro®67 Hybrid
2× MICO M12 IOL
M12 (dişi) 5 kutuplu, L kodlu
Akım: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Önleyici diagnostik
Aşırı akım koruma cihazı
IO-Link'den kontrol edilebilir
2× MICO M12 IOL
M12 (dişi) 5 kutuplu, L kodlu
Akım: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Önleyici diagnostik
Aşırı akım koruma cihazı
IO-Link'den kontrol edilebilir
General data
Standards | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Relative humidity | 4...100% |
Protection | IP67 |
Efficiency | 91.6% (115 V AC); 92.8% (230 V AC) |
MTBF | 430 000 h |
Mounting method | 6 delikli vidalı montaj |
Dimensions H×W×D | 216×110×53 mm |
Temperature range | -25...+50 °C, ...+80 °C kadar oran azalması (depolama sıcaklığı -25...+85 °C) |
Output
Output voltage | 24 V DC (SELV), ±%1; 24...28 V ayarlanabilir |
---|---|
Output current | max 8 A (kanal başına), max 10 A (toplam) |
No. of channels | 2× MICO (Aşırı akım koruma cihazı) |
Connection | M12 (dişi) 5 kutuplu, L kodlu |
Mains failure bridging time | min. 20 ms (230 V AC) |
Ripple | max. 10 mV eff/rms |
Spikes | max. 150 mV ss/pp |
Unit protection | Kısa devre, fazla yük ve ısı |
LED display | LED (yeşil): OK; LED (kırmızı): Aşırı yük, aşırı ısınma veya kısa devre |
Parallel usage/serial usage | hayır |
Input
Input voltage | 90...265 V AC/90...265 V DC |
---|---|
Input current | 1.2 A (240 V AC) |
Inrush current after 1 ms | max. 5.9 A (230 V AC) |
Power factor | 0.88 (230 V AC) |
Connection | 7/8" (erkek), 3 kutuplu |
Frequency | 50...60 Hz |
Input fuse (internal) | 6.3 A (T) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879798433 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85044090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |