Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Akım: 20 A
OUTPUT: 23...28 V DC
Akım: 20 A
General data
Standards | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2 |
---|---|
Relative humidity | %20...90, yoğunlaşmaya uygun değil |
Protection | IP20 |
Efficiency | 89% (115 V AC); 90% (230 V AC) |
Connection | Vidalı klemensler |
Mounting method | TH35 Raya Montaj (EN 60715) |
Dimensions H×W×D | 124×105×124 mm |
Temperature range | 0...+40 °C, ...+55 °C'ye kadar oran azalması (depolama sıcaklığı -20...+85 °C) |
Output
Output voltage | 24 V DC ±1%; 23...28 V ayarlanabilir |
---|---|
Output current | 20 A (+40 °C); 16 A (+55 °C) |
Mains failure bridging time | min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC) |
Ripple | max. 50 mV eff/rms |
Spikes | max. 100 mV ss/pp |
Unit protection | kısa devre ve aşırı yük korumalı |
LED display | LED (yeşil) Output voltajı için |
Parallel usage/serial usage | hayır/evet (max 2 cihaz) |
Input
Input voltage | 90...132 V AC/173...264 V AC |
---|---|
Input current | 7.8 A (100 V AC); 4.0 A (200 V AC) |
Inrush current after 1 ms | max. 40 A (230 V AC) |
Frequency | 50...60 Hz |
Input fuse (internal) | 12 A (T) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879694636 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85044082 |
Menşei | CN |
Paket miktarı | 1 |