Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
Ürün No. 6652311
alternatif ürün:    52311
Ağırlık 0.035 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Röle çıkışı
Devreden çıkma gecikmesi: 3...300 san
Yaylı klemensler
Input
Giriş Gerilimi 24 V DC (+10 -15%) giriş devresi A
Giriş akım 20 mA (giriş devresi A)
Kumanda voltajı 24 V DC (+10 -15%) giriş devresi B
Kumanda akımı 5 mA (giriş devresi B)
Kullanım kategorisi
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Genel veriler
Kullanım ömrü mek./elektr. 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test yalıtım voltajı 4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1)
Montaj metodu Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı 0...+55 °C
Boyutlar Y×G×D 91×6.2×70 mm
Output
Çıkış Gerilimi max. 250 V AC/DC
Output akımı max. 6 A
Minimum yük akımı 100 mA (12 V DC)
Output gücü max. 1500 VA/120 W
Anahtarlama frekansı max. 10 Hz
Kontak malzemesi Ag Sn O2
Tepki/Kesinti/Dönüş süresi 10/15/1.5 ms
Ticari bilgiler
EAN 4048879021920
eClass 27371790
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652311_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652311_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652311_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652311_1432-04.16_ce_z_d.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652311_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
cURus
cCSAus