Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
OUTPUT: 0...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC ±%20, filtrelenmiş |
---|---|
İşletme akımı | 50...70 mA |
Tolerans | max. 0.5% |
Frekans | max. 500 Hz |
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Test yalıtım voltajı | 1.5 kV |
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -25...+50 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C) |
Akım Inputlari
Yük direnci | yakl. 250 Ω |
---|
Voltaj Outputları
Yük | max. 25 mA |
---|
Akım Outputları
Yük direnci | max. 500 Ω |
---|
Açıklama
İşlev tanımı | Murrelektronik analog konvertörleri alışıldık sinyal değerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu değerlere dönüştürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül MIIW – 0/4...20 mA - 0/4. |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028431 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |