Şunlar da hoşunuza gidebilir
2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Vidalı klemensler
Kısa devre köprüsü ile
Vidalı klemensler
Kısa devre köprüsü ile
Input
Giriş Gerilimi | 2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2) |
---|---|
Giriş direnci | 100 kΩ |
Output
Sayı | 3 Transistör Outputu |
---|---|
Output akımı | kanal başına max 0.7 A, kısa devre korumalı (puls anahtarlama) |
Genel veriler
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
---|---|
Isı aralığı | 0...+50 °C |
Boyutlar Y×G×D | 90×12.4×70 mm |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 20...30 V DC, filtrelenmiş |
---|---|
İşletme akımı | 30 mA (boşta), max 0.8 mA (tam yük) |
Süre değişmesi | yakl. 10 mili saniye |
Input gecikmesi | son değerin max %0.5, max 150 mV |
Açıklama
İşlev tanımı | DC veya AC gerilim komparatörü örneğin basınç, sıcaklık veya diğer sensörler tarafından algılanan analog gerilimleri değerlendirmek için kullanılır. Bunun için belirlenmiş analog değerler dahili ya da harici referans gerilimleriyle aşma veya altına düşme |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028547 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |