Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC ±20% |
---|---|
İşletme akımı | max. 80 mA |
Cevap süresi | max. 350 ms |
Tolerans | son değerin %0.5'i |
Genel veriler
Test yalıtım voltajı | 2.5 kV |
---|---|
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -25...+50 °C |
Boyutlar Y×G×D | 90×12.4×70 mm |
Voltaj Inputlari
Giriş Gerilimi | 10...30 V DC |
---|
Akım Inputlari
Giriş akım | 6...25 mA |
---|---|
Giriş direnci | yakl. 1.2 kΩ |
Voltaj Outputları
Output sinyali | 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA |
---|
Açıklama
İşlev tanımı | Dar MIRO gövdesi içindeki yeni frekans Kontakü her yerde kullanılabilir. Üç Inputten birinde gerçekleşecek bir analog gerilim ya da akım galvanizli olarak yalıtılır, dönüştürülür ve analog sinyal olarak aynı anda üç Outputın kullanımına sunulur. |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028301 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |