Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Kısa devre köprüsü ile
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Kısa devre köprüsü ile
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
General data
Test isolation voltage | 1.5 kV |
---|---|
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±%20, filtrelenmiş |
---|---|
Operating current | 50...70 mA |
Tolerance | max. 0.5% |
Frequency | max. 500 Hz |
Description
Functional description | Murrelektronik analog konvertörleri alışıldık sinyal değerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu değerlere dönüştürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül MIIW – 0/4...20 mA - 0/4. |
---|
Voltage inputs
Input resistor | yakl. 200 kΩ |
---|
Voltage output signals
Load | max. 25 mA |
---|
Current outputs
Load | max. 500 Ω |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028486 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |