Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MUIW ANALOG COUPLER COMPONENT
Ürün resmi farklı olabilir

MUIW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 4..20 mA
Ürün No. 44233
alternatif ürün:    6644233
Ağırlık 0.171 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±%20, filtrelenmiş
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Description
Functional description Murrelektronik analog konvertörleri alışıldık sinyal değerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu değerlere dönüştürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül MIIW – 0/4...20 mA - 0/4.
Voltage inputs
Input resistor yakl. 200 kΩ
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Ticari bilgiler
EAN 4048879028394
eClass 27210990
Gümrük tarife no (gtip) 85437090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 52000_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52000_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 44233_09-08.17_ce_z_d.pdf