Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Ürün resmi farklı olabilir

MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA
Ürün No. 44201
alternatif ürün:    44205
Ağırlık 0.171 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Vidalı klemensler
Bu ürün sadece uzman işletme veya kişiler tarafından işlenecek üretici parçası olarak tasarlanmıştır.
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±%20, filtrelenmiş
Operating current max. 300 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 1 kHz
General data
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 62×86×67.5 mm
Voltage inputs
Input resistor yakl. 10 kΩ
Voltage output signals
Load max. 300 mA
Ticari bilgiler
EAN 4048879028516
eClass 27210990
Gümrük tarife no (gtip) 85437090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf