Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MMW ANALOG COUPLER COMPONENT
Ürün resmi farklı olabilir

MMW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA
Ürün No. 6644207
alternatif ürün:    44207
Ağırlık 0.171 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Yaylı klemensler
Input ve Output ve voltaj besleme galvanizle yalıtılmış
General data
Dimensions H×W×D 80×6.2×70 mm
Test isolation voltage 0.75 kV
Temperature range -25...+50 °C
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Description
Functional description Çıkış, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. MULTIWANDLER (Ürün kodu. 6644207) önemli bir özellik sunar: 0...5 V/0...10 V ve -10...+10 V analog voltaj sinyalleri, 0...20 mA ve 4...20 mA akım sinyalleri bu kompakt modül
Voltage inputs
Input voltage 0...5, 0...10, ±10 V DC
Input resistor yakl. 100 kΩ
Current input signals
Input current 0...20 mA, 4...20 mA
Load yakl. 75 Ω
Current outputs
Load max. 400 Ω
Ticari bilgiler
EAN 4048879022491
eClass 27210990
Gümrük tarife no (gtip) 85437090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6644207_1914-04.16_ce_z_b.pdf