Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
General data
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Test isolation voltage | 1.5 kV |
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -25...+50 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C) |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±%20, filtrelenmiş |
---|---|
Operating current | 50...70 mA |
Tolerance | max. 0.5% |
Frequency | max. 500 Hz |
Description
Functional description | Murrelektronik analog konvertörleri alışıldık sinyal değerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu değerlere dönüştürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül MIIW – 0/4...20 mA - 0/4. |
---|
Voltage output signals
Load | max. 25 mA |
---|
Current input signals
Load | yakl. 250 Ω |
---|
Current outputs
Load | max. 500 Ω |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028462 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |