Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: -50...+150 °C
Vidalı klemensler
Vidalı klemensler
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (18...30 V DC), filtrelenmiş |
---|---|
Operating current | max. 80 mA |
Cable resistance (without Pt100) | max 100 Ω (3 kablolu yöntemde) |
Output signals at 0...10 V DC | max 25 mA, aşırı yük korumalı |
Output signals at 0...20 mA | max 500 Ω Output yükü |
Output signals at 4...20 V mA | max 500 Ω Output yükü |
Tolerance | son değerin %±1'i |
General data
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C |
Description
Functional description | Murrelektronik ısı konvertörü bir PT100 (IEC 751/ EN 60751) ısı sensörüyle birlikte bir sıcaklığı alışılmış sinyal değerlerine (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA) dönüştürür. MTW Modülleri bu amaçla PT100 direncinde bir gerilim voltaj düşüklüğü yaratacak bir |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028257 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |