Şunlar da hoşunuza gidebilir
Röle çıkışı
İmpuls yayılması: 0.1...300 s
Vidalı klemensler
İmpuls yayılması: 0.1...300 s
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1) |
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -25...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Output voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Output current | max. 6 A |
Min. load current | 100 mA (12 V DC) |
Output rating | max. 1500 VA/120 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Sn O2 |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Input voltage | 24 V DC (+10 -15%) giriş devresi A |
---|---|
Input current | 20 mA (giriş devresi A) |
Control voltage | 24 V DC (+10 -15%) giriş devresi B |
Control current | 5 mA (giriş devresi B) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879026956 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364190 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |