Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO 6.2 IMPULSE EXTENSION MODULES
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO 6.2 IMPULSE EXTENSION MODULES

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A
Ürün No. 52320
alternatif ürün:    6652320
Ağırlık 0.04 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Transistör Outputı
İmpuls yayılması: 0.1...10 s
Vidalı klemensler
Input
Giriş Gerilimi 19...29 V DC
Kumanda voltajı 16...32 V DC
Zaman aralığı 0.1...10 s
İmpuls uzunluğu min. 0.5 ms
Output
Devreye alma voltajı Çalışma voltajı -1.5 V
Output başına anahtarlama akımı max. 100 mA
Genel veriler
Test yalıtım voltajı Galvaniz yalıtım yoktur
Montaj metodu Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı 0...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 91×6.2×70 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879026963
eClass 27210990
Gümrük tarife no (gtip) 85437090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52320_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52320_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52320_1424-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 52320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
cURus
cCSAus