Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
Ürün resmi farklı olabilir

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued
Ürün No. 44228
alternatif ürün:    44207
Ağırlık 0.171 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC ±%20, filtrelenmiş
İşletme akımı 50...70 mA
Tolerans max. 0.5%
Frekans max. 500 Hz
Genel veriler
Test yalıtım voltajı 1.5 kV
Montaj metodu Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı -25...+50 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C)
Boyutlar Y×G×D 91×6.2×70 mm
Akım Inputlari
Yük direnci yakl. 250 Ω
Voltaj Outputları
Yük max. 25 mA
Akım Outputları
Yük direnci max. 500 Ω
Açıklama
İşlev tanımı Murrelektronik analog konvertörleri alışıldık sinyal değerlerini (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvaniz yalıtımla bu değerlere dönüştürür. Output, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. Modül MIIW – 0/4...20 mA - 0/4.
Ticari bilgiler
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Gümrük tarife no (gtip) 85437090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 52000_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 52000_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 44228_07-08.17_ce_z_d.pdf