Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 1.3
Ürün resmi farklı olabilir

ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 1.3

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Ürün No. 50003
Ağırlık 0.1 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Yaylı klemensler
General data
Protection IP20
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Connection Yaylı klemensler
Temperature range -25...+55 °C
Dimensions H×W×D 22.5×75×85 mm
Output
Output voltage 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max. 0.75 A
Switching frequency max. 2.5 Hz
Input
Input voltage L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
Input current max. 0.8 A
Control voltage 24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
LED display LED (yeşil)
Invers-polarity protection evet
Ticari bilgiler
EAN 4048879404150
eClass 27371604
Gümrük tarife no (gtip) 85044082
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 50003_p8_2_10.zip
  • indir Dosyalari Çizim 50003_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 50003_dxf_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 50003_ina_2_11.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50003_1502-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50003_E205946_NMTR2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 50003_E205946_NMTR8_urc_z_a.pdf
cURus