Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V
Ürün resmi farklı olabilir

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V

IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC
Ürün No. 44067
alternatif ürün:    44068
Ağırlık 0.146 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

D/A konvertör
8 Bit
0...10 V
Input ve Output galvanizle yalıtılmış
Technical Data
Operating voltage 21...30 V DC, filtrelenmiş (LED'li)
Operating current 100 mA (boşta), max 150 mA (tam yük)
Tolerance ±1%
Release input E log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 65×67.5×86 mm
Output
Output current max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA
Input
Input current max. 10 mA/Bit
Input signal 0...30 V DC (LED göstergeli)
Description
Functional description Voltaj çıkışlı konvertörlerde max çıkış sinyali çalışma geriliminin 2 V altında ayarlanabilir. Çıkışlar dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur.
Ticari bilgiler
EAN 4048879028639
eClass 27210990
Gümrük tarife no (gtip) 85437090
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Kurulum Talimatlari 44067_ina_6_10.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 44067_1802-04.16_ce_z_c.pdf