MODLINK MSDD GENDER CHANGER
SUB-D15 male/male
Ürün No. | 4000-68000-9040042 |
Ağırlık | 0.012 kg |
Menşei: | TW |
Tanım
Gender Changer
SUB-D15 (male/male)
SUB-D15 (male/male)
Teknik Veriler
Mechanical data | Mounting data
Height | 39,5 mm |
---|---|
Width | 16,8 mm |
Depth | 25 mm |
Ticari bilgiler
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440214 |
ECLASS-9.0 | 27440214 |
ECLASS-10.1 | 27440214 |
ECLASS-11.1 | 27440214 |
ECLASS-12.0 | 27440214 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036849 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Paket miktarı | 1 |