Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Outputlar
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Bağlantılar
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu |
---|---|
Sensör/sistem aktüatör beslemesi | 7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A |
I/O portları | M12, 5 kutuplu, A kodlu |
Genel veriler
Koruma sınıfı | IP67 |
---|---|
Montaj metodu | 2 delikli vidalı montaj, MVK serisi I/O modüllerine montaj için uygun |
Isı aralığı | -25...+55 °C (depolama sıcaklığı -25...+70 °C) |
Boyutlar Y×G×D | 39×63×225 mm |
PROFINET
Adresleme | DCP |
---|
Output
Output başına anahtarlama akımı | max 2 A (kısa devre ve aşırı yük korumalı) |
---|
Diagnostik
İletişim durumu | LED ile |
---|---|
LED ile Diagnostik | Her modül ve kanalda |
Bus ile Diagnostik | Her modül ve kanalda |
İzleme - düşük voltaj | evet |
İzleme - voltaj yok | evet |
Kısa devre ve aşırı yük | evet |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879051897 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389099 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |