Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product

Bluetooth Slave Profibus-DP 1,5 Mbit/s max. 4 participants
Ürün No. 57011
Ağırlık 0.3 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

PROFIBUS
Radyo Bağımlı Modül
1.5 Mbit/s
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
Transfer rate 1.5 Mbit/s
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Housing Siyah plastik
Protection IP54
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connection Vidalı klemensler: max 2.5 mm² (AWG 14)
Mounting method TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (depolama sıcaklığı -40...+75 °C)
Connections
Fieldbus SUB-D, 9 kutuplu
Ticari bilgiler
EAN 4048879364980
Gümrük tarife no (gtip) 85176200
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 57010_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 57010_stp_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 57010_hdb_x_10.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 57011_ina_xx_10.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 57011_02-04.2014_ce_z_a.pdf
  • indir yapilandirma Dosyalari MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • indir yapilandirma Dosyalari MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip