Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Input/Outputlar
DIO8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DIO8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
General data
Protection | IP67 |
---|---|
Mounting method | 2 delikli vidalı montaj |
Dimensions H×W×D | 42×63×225 mm |
Temperature range | -25...+55 °C (depolama sıcaklığı -25...+70 °C) |
Output
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Switching current per output | max 1.6 A (kısa devre ve aşırı akım korumalı) |
Lamp load | 10 W |
Input
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), her M12 dişi için max 200 mA (kısa devre ve aşırı yük korumalı) |
---|---|
Type | 3 telli sensörler, ya da mekanik şalterler için, PNP |
Parameterization
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Diagnostic |
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | 7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A |
I/O ports | M12, 5 kutuplu, A kodlu |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class B |
---|---|
Addressing | DCP |
Diagnostic
Communication status | LED ile |
---|---|
Diagnostic via LED | Her modül ve kanalda |
Diagnostic via BUS | Her modül ve kanalda |
Monitoring - under voltage | evet |
Monitoring - no voltage | evet |
Short-circuit and overload | evet |
Actuator warning | Her kanalda LED ve Bus ile |
Cable break | Soket başına |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879051637 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85176200 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |