Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Input/Outputlar
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
General data
Mounting method | 2-hole screw mounting |
---|---|
Temperature range | 0...+55 °C (storage temperature -20...+70 °C) |
Protection | IP67 |
Dimensions H×W×D | 42×63×225 mm |
PROFIBUS
Addressing | Rotary switch 1...99 |
---|
Output
Lamp load | 10 W |
---|---|
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Lamp load (8× M12 left) | max. 1.6 A (short-circuit and overload protected) |
Input
Input resistor (analog) | approx. 1 MΩ, differential input |
---|---|
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected |
Conversion time (analog) | 1 ms |
Resolution (analog) | 16 Bit |
Type | for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP |
Input range (analog) | 0...10 V, (0...20 mA and 4...20 mA via adapter Art.-No. 7000-42251-0000000) |
Connections
Fieldbus | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-coded |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A |
I/O ports | M12, 5-pole, A-coded |
Diagnostic
Communication status | via LED |
---|---|
Diagnostic via LED | per module and channel |
Diagnostic via BUS | per module and channel |
Actuator warning | per channel via LED and BUS |
Monitoring - under voltage | yes |
Monitoring - no voltage | yes |
Wire break upper/lower limit overload | per channel via LED and BUS |
Short-circuit and overload | yes |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879051583 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389099 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1.000 |