Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVK I/O COMPACT MODULE, METAL
Ürün resmi farklı olabilir

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

CANopen, 16 dig. In / Diag
Ürün No. 55304
alternatif ürün:    55306
Ağırlık 0.822 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dijital Inputlar
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
General data
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Protection IP67
Dimensions H×W×D 42×63×225 mm
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Parameterization
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Connections
Fieldbus CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
CANopen
Addressing Rotary switch 1...99
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Actuator warning per channel via LED and BUS
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Cable break per port
Ticari bilgiler
EAN 4048879051514
eClass 27242604
Gümrük tarife no (gtip) 85176200
Menşei DE
Paket miktarı 1.000
Data cableTümünü göster
Power cableTümünü göster
Sensor-actuator cableTümünü göster
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 55294_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55304_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55294_dxf_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 55388_hdb_x_12.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 55304_ina_6_22.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55304_0000004f-cia200401-301v402-20-0027-Feb04_can_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55304_916-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55304_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55304_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • indir yapilandirma Dosyalari MVK-MC_55304.zip
Approvals
Bus technologies