Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MASI68 I/O MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

MASI68 I/O MODULE

8 digital inputs
Ürün No. 56420
Ağırlık 0.13 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Kompakt modül
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Input
Tip 3 telli sensörler, ya da mekanik şalterler için, PNP
Sensör beslemesi US AS-I max 200 mA (kısa devre ve aşırı yük korumalı)
Bağlantılar
Fieldbus A kodlu
I/O portları M8, 3 kutuplu
Teknik Veriler
Bus voltajı (AS-I) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 evet
Toplam akım max. 250 mA
Adresleme Master veya M12 bağlantısı ve programlama cihazı üzerinden, ön ayar 2× Adres 0
Adres alanı 1...62 (2× 1...31 A ya da B)
Profil (IO/ID/ID2 Kod) 2× S-0.A.0
Genel veriler
Koruma sınıfı IP68
Montaj metodu vida bağlantısı
Isı aralığı -20...+60 °C (depolama sıcaklığı -20...+70 °C)
Boyutlar Y×G×D 126×30×34.5 mm
Diagnostik
İletişim durumu LED ile
LED ile Diagnostik Modul başına
İzleme - voltaj yok evet
Ticari bilgiler
EAN 4048879048941
eClass 27242604
Gümrük tarife no (gtip) 85176200
Menşei DE
Paket miktarı 1
Data cableTümünü göster
Sensor-actuator cableTümünü göster
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 56420_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56420_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56418_p8_2_30.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56420_dxf_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 56430_hdb_x_29.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 56420_ina_6_28.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56420_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56420_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56420_5037-04.16_ce_z_b.pdf
cULus