Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MASI68 AI4 RTD E 4XM12
Ürün resmi farklı olabilir

MASI68 AI4 RTD E 4XM12

Ürün No. 56442
Ağırlık 0.176 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

AI4 - (E) RTD
4× M12
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Input
Bağlantı tipi 2, 3, 4 kablo teknolojisi
Sensör tipi Pt100
Çözünürlük (analog) 15 Bit + sinyal
Ölçüm akımı 1.25 mA
Bağlantılar
Fieldbus A kodlu
I/O portları M12, 4 kutuplu
Teknik Veriler
Bus voltajı (AS-I) 26.5...31.6 V DC
Adresleme Master veya M12 bağlantısı veya Programlama cihazı üzerinden
Adres alanı 1...31
Profil (IO/ID/ID2 Kod) S-7.3.E
Toplam akım max. 100 mA
Genel veriler
Koruma sınıfı IP68
Montaj metodu vida bağlantısı
Isı aralığı 0...+55 °C (depolama sıcaklığı -40...+85 °C)
Boyutlar Y×G×D 151×30×34.5 mm
Ölçüm alanı
Standart alan Pt 100 -200...+850 °C (0.1 °C)
Klima alanı -120...+130 °C (0.01 °C)
Diagnostik
İletişim durumu LED ile
LED ile Diagnostik Modul başına
İzleme - voltaj yok evet
Aktüatör uyarısı hayır
Aşırı yük alt/üst sınır aşımı kablo kopuşu Her modülde LED ve Bus ile
Ticari bilgiler
EAN 4048879321280
eClass 27242601
Gümrük tarife no (gtip) 85176200
Menşei DE
Paket miktarı 1
Data cableTümünü göster
Sensor-actuator cableTümünü göster
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 56437_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56442_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56437_stp_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 56430_hdb_x_29.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 56442_ina_6_10.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56442_5052-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56442_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56442_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
ASI
cULus