Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Ürün resmi farklı olabilir

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 male
Ürün No. 55038
Ağırlık 0.12 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

MASI67 konvertör
2× M12 üzerine profil kablosu (erkek)
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 4 A
General data
Test isolation voltage AS-I/Güç 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method Raya Montaj (EN 60715) veya vidalı
Temperature range -20...+60 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×39 mm
Contact Layout
PIN 1 AS-I + (kahverengi)
PIN 2 0 V (mavi)
PIN 3 AS-I - (mavi)
PIN 4 +24 V (kahverengi)
PIN 5 n.c.
Ticari bilgiler
EAN 4048879052139
eClass 27400209
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 55038_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55033_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55038_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55038_dxf_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 55038_ina_2_16.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55038_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55038_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
cURus