Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Ürün resmi farklı olabilir

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to 7/8'' male
Ürün No. 55036
Ağırlık 0.162 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

MASI67 konvertör
2× 7/8" üzerine profil kablosu (erkek)
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 8 A
General data
Test isolation voltage AS-I/Güç 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method Raya Montaj (EN 60715) veya vidalı
Temperature range -20...+60 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×46 mm
Contact Layout
PIN 1 AS-I + (kahverengi)
PIN 2 AS-I - (mavi)
PIN 3 n.c.
PIN 4 +24 V (kahverengi)
PIN 5 0 V (mavi)
Ticari bilgiler
EAN 4048879052153
eClass 27400209
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 55036_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55036_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55036_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55033_p8_2_50.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 55036_ina_2_16.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55036_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55036_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
cURus