Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Ürün resmi farklı olabilir

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
Ürün No. 55607
Ağırlık 0.08 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

5 terminal, evrensel
3 potansiyel
Bağlantı klemenssiz
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 36 V DC
Bağlantı başına akım max. 8 A
Toplam akım max. 12 A
Genel veriler
Test yalıtım voltajı AS-I/Güç 200 V, Güç/Güç 50 V (EN 60664-1)
Koruma sınıfı IP20
Bağlantı tipi Vidalı klemens: tek damarlı (0.2...2.5 mm²), ince damarlı (0.2...1.5 mm²)
Montaj metodu Raya Montaj (EN 60715)
Boyutlar Y×G×D 43×25×142 mm
Isı aralığı -20...+70 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879050487
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 55575_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55607_p8_2_30.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55607_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55607_dxf_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 55607_ina_5_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55607_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55607_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55607_18-05.15_ce_z_a.pdf
cURus