Şunlar da hoşunuza gidebilir
3 AS-I + 2 güç ucu
5 bağlantı klemensi dahil
5 bağlantı klemensi dahil
Genel veriler
Test yalıtım voltajı | AS-I/Güç 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Koruma sınıfı | IP20 |
Bağlantı tipi | Vidalı klemens: tek damarlı (0.25...4 mm²), ince damarlı (0.5...2.5 mm²) |
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -20...+70 °C |
Boyutlar Y×G×D | 52×67×90 mm |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | max. 36 V DC |
---|---|
Bağlantı başına akım | max. 8 A |
Toplam akım | max. 24 A |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879050494 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |