Şunlar da hoşunuza gidebilir
Soketli klemens
Bus/güç dağıtımı için
Bus/güç dağıtımı için
General data
Connection | İzolasyon kaydırma teknolojisi |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C) |
Dimensions H×W×D | 23×24×18 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Total current | max. 8 A |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879050517 |
---|---|
eClass | 27141106 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |