Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
AS-I AND 2X AUX. POWER DISTRIBUTER FOR MASI68
Ürün resmi farklı olabilir

AS-I AND 2X AUX. POWER DISTRIBUTER FOR MASI68

Ürün No. 56454
Ağırlık 0.18 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

MASI68 pasif dağıtım kutusu
2× harici güç beslenebilir
7/8"
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Sistem bağlantısı
İletişim ve modül besleme AS-I sistem kablosu üzerinden
Bağlantılar
Fieldbus A kodlu
I/O portları M12, 5 kutuplu
Genel veriler
Koruma sınıfı IP68
Montaj metodu 2 delikli vidalı montaj
Isı aralığı -20...+60 °C (depolama sıcaklığı -20...+70 °C)
Boyutlar Y×G×D 151×30×34.5 mm
Teknik Veriler
Bus voltajı (AS-I) 26.5...31.6 V DC
Harici besleme 24 V DC harici (18...30.2 V DC) EN 61131-2, 2× yalıtılmış beslenebilir
M12 soket üzerinden akım max. 4 A
Toplam akım max. 2× 8 A
Ticari bilgiler
EAN 4048879373517
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85176200
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 56454_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56454_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56454_p8_2_50.zip
  • indir Kilavuzlar 56430_hdb_x_29.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 56454_ina_6_11.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56454_03-07.12_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56454_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56454_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
ASI
cULus