Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Ürün resmi farklı olabilir

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
Ürün No. 55605
Ağırlık 0.087 kg
 Ürün Karşılaştırma
5 terminal, evrensel
3 potansiyel
5 bağlantı klemensi dahil
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Current per connection max. 8 A
Total current max. 12 A
General data
Test isolation voltage AS-I/Güç 200 V, Güç/Güç 50 V (EN 60664-1)
Protection IP20
Connection Vidalı klemens: tek damarlı (0.2...2.5 mm²), ince damarlı (0.2...1.5 mm²)
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Dimensions H×W×D 25×61×152 mm
Temperature range -20...+70 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879050500
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Construction files: DXF 55605_dxf_x_a.zip
  • indir Construction files: P8 55605_p8_2_30.zip
  • indir Construction files: P8 55575_p8_2_50.zip
  • indir Construction files: STP 55605_stp_x_a.zip
  • indir Document: Installation guide 55605_ina_5_13.pdf
  • indir Information: China-RoHS EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Information: EU declaration of conformity 55605_18-05.15_ce_z_a.pdf
cURus