Şunlar da hoşunuza gidebilir
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
6 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
10.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
6 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
10.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Housing | Plastik, alev geciktirici |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | PBT |
Signal per port | 1 - (31-32) |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 8 A |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 125×50.2×17 mm |
Cables
No./diameter of wires | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (br, wh, bl, bk) |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 5.9 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Cable identification | 335 |
Cable Type | PUR-OB |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 56,10 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Diameter (core) | 4× 0.34 mm² |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 72 ±3 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.55 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl, wh |
Stranding combination | 4 kablo halatlı |
Shield | evet |
optical shield cover | min. 85% |
Material (jacket) | PUR |
Shore hardness (jacket) | 85 ±3 A |
Outer-Ø (jacket) | 5.9 mm ±5% |
Color (jacket) | gri |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (VDE 0472 bölüm 803 test B) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× dış çap |
Jacket Color | gri |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879064606 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |