Şunlar da hoşunuza gidebilir
6 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
5.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
PUR/PVC
5.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
General data
Dimensions H×W×D | 125×50.2×17 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+80 °C |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 8 A |
Signal per port | 1 - (31-32) |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | PBT |
Housing | Plastik, alev geciktirici |
Cables
No./diameter of wires | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (br, wh, bl, bk) |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 5.9 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Cable identification | 335 |
Cable Type | PUR-OB |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 56,10 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Diameter (core) | 4× 0.34 mm² |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 72 ±3 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.55 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl, wh |
Stranding combination | 4 kablo halatlı |
Shield | evet |
optical shield cover | min. 85% |
Material (jacket) | PUR |
Shore hardness (jacket) | 85 ±3 A |
Outer-Ø (jacket) | 5.9 mm ±5% |
Color (jacket) | gri |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (VDE 0472 bölüm 803 test B) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× dış çap |
Jacket Color | gri |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879064613 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |