Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

10.0m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75
Ürün No. 27073
Ağırlık 1.7 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
4 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
Potansiyel ayrılmış
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Housing Plastik, alev geciktirici
Protection IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Material PBT
Operating current per contact max. 4 A
Signal per port 2
Total current max. 2× 8 A
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 100×50.2×17 mm
Cables
Cable number 374
No./diameter of wires 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color gri
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 9.2 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 12× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Color (jacket) gri
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Ticari bilgiler
EAN 4048879064293
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27773_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27773_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27073_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27073_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27073_07-06.17_ce_z_a.pdf
cURus
cULus