Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE
Ürün resmi farklı olabilir

CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE

Pot.-sep. 3m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
Ürün No. 8000-88659-4040300
Ağırlık 0.929 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 5 kutuplu dağıtım kutusu için
Potansiyel ayrılmış
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
3.0 m
Technical Data
Housing Plastik, alev geciktirici
Total current max. 8 A
General data
Temperature range -20...+80 °C, bağlı kabloya bağlı
Cables
Cable number 404
No./diameter of wires 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color gri
Material (jacket) PUR/PVC
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Outer Ø 12.5 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 12× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879053648
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip