Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Input/Outputlar
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu
M12, 5 kutuplu, A kodlu
IO-Link Master V1.12
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu
M12, 5 kutuplu, A kodlu
IO-Link Master V1.12
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
General data
Protection | IP67 |
---|---|
Mounting method | 2 delikli vidalı montaj, MVK serisi I/O modüllerine montaj için uygun |
Dimensions H×W×D | 37×63×225 mm |
Temperature range | -25...+55 °C (depolama sıcaklığı -25...+70 °C) |
Output
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Switching current per output | max 1.6 A (kısa devre ve aşırı akım korumalı) |
Lamp load | 10 W |
Input
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), her M12 dişi için max 200 mA / her IO-Link dişi için max. 1 A, (kısa devre ve aşırı yük korumalı) |
---|---|
Type | 3 telli sensörler, ya da mekanik şalterler için, PNP, IO-Link Devices |
IO-Link
IO-Link | 4× Master |
---|---|
Operating modes | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Transfer parameters | 32 bayt (IO-Link portu üzerinden) |
Port Class | Class B (galvanik ayrıştırılmamış) |
Specification | IO-Link Master V1.12 |
Parameterization
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7) |
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu, 2× max. 16 A |
I/O ports | M12, 5 kutuplu, A kodlu |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | 2 kontrol için evet |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
Addressing | DCP |
Diagnostic
Communication status | LED ile |
---|---|
Diagnostic via LED | Her modül ve kanalda |
Diagnostic via BUS | Her modül ve kanalda |
Monitoring - under voltage | evet |
Monitoring - no voltage | evet |
Short-circuit and overload | evet |
Actuator warning | Her kanalda LED ve Bus ile |
Cable break | Soket başına |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879778671 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389099 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |