Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Ürün resmi farklı olabilir

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

DeviceNet, 16 dig Out
Ürün No. 55074
alternatif ürün:    55072
Ağırlık 0.42 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dijital Outputlar
DO16 - 0.5 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Bağlantılar
Fieldbus DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A kodlu
Sensör/sistem aktüatör beslemesi 7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
I/O portları M12, 5 kutuplu, A kodlu
DeviceNet
Adresleme Döner anahtar 0...63
Genel veriler
Koruma sınıfı IP67
Montaj metodu 2 delikli vidalı montaj, MVK serisi I/O modüllerine montaj için uygun
Isı aralığı -25...+70 °C (depolama sıcaklığı -25...+70 °C)
Boyutlar Y×G×D 39×63×225 mm
Output
Output başına anahtarlama akımı max 0.5 A (kısa devre ve aşırı yük korumalı)
Diagnostik
İletişim durumu LED ile
LED ile Diagnostik Her modül ve kanalda
Bus ile Diagnostik Her modül ve kanalda
İzleme - düşük voltaj evet
İzleme - voltaj yok evet
Kısa devre ve aşırı yük evet
Ticari bilgiler
EAN 4048879052047
eClass 27242604
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 1
Data cableTümünü göster
Power cableTümünü göster
Sensor-actuator cableTümünü göster
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 55071_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55074_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55071_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 55071_stp_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 55367_hdb_x_15.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 55071_ina_6_15.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55074_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55074_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55074_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55074_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55074_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 55074_873-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir yapilandirma Dosyalari eds_impact67_Devicenet.zip
cULus
cCSAus