Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Inductive coupler IO-Link V1.1 secondary cable with female M12 M30
Ürün resmi farklı olabilir

Inductive coupler IO-Link V1.1 secondary cable with female M12 M30

Port Class A
Ürün No. 59451
Ağırlık 0.234 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4 kutuplu)
Bağlantı kablosu 0.3 m
IO-Link V1.1
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
General data
Protection IP67/IP68
Material (housing) Pirinç, krom kaplama
Labeling Lazer yazılı
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 30×30×76.4 mm
Technical Data
Nominal distance 0...7 mm (prim./sec.)
Standby power (coupled) 4 W
Standby power (uncoupled) 1 W
Start-/coupling time 10 ms
Standby time 160 ms
Short-circuit protection evet
Invers-polarity protection evet
Rotation 1250 rpm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Operating modes COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Connections
IO-Link M12 (dişi) 4 kutuplu, A kodlu
Output (sec.)
Operating voltage 24 V DC ±10%
Output current 500 mA
Highest current 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Diagnostic
Communication status LED ile
Diagnostic via LED evet
Ticari bilgiler
EAN 4048879678315
eClass 27242604
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 59451_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 59451_p8_2_10.zip
  • indir Dosyalari Çizim 59451_stp_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 59450_hdb_x_14.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 59450_ina_2_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 59451_11-06.18_ce_z_a.pdf
IO-Link