Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
EXACT8, 8XM8, 3 POLE PRE-WIRED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

EXACT8, 8XM8, 3 POLE PRE-WIRED CABLE

15.0m PUR/PVC 8*0,34+2*0,75
Ürün No. 8000-88010-3571500
Ağırlık 1.679 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 3 kutuplu
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
PUR/PVC
15.0 m
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1)
Kablo
Kablo numarası 357
Tellerin sayısı/çapı 8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC (vi, bk, rd, pk, gr, ye, gn, wh+br, bl)
Kablo kanalı değerleri 2 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 8.6 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+60 °C
Renk (manto) gri
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 2 A
Toplam akım max. 8 A
Bağlantı noktası başına sinyal 1 - (31-32)
Koruma sınıfı IP65/IP67
Gövde Plastik, alev geciktirici
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M8×1 mm)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+80 °C, bağlı kabloya bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879054751
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 8000-88010-3570300_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 8000-88010-3570300_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-88010-3571500_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-88010-3571500_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-88010-3571500_06-02.14_ce_z_a.pdf
cULus