Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
EXACT8, 10XM8, 4 POLE MOULDED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

EXACT8, 10XM8, 4 POLE MOULDED CABLE

15.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
Ürün No. 8000-80110-4121500
Ağırlık 2.765 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

10 yollu, 4 kutuplu
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
PUR/PVC
15.0 m
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) / LED (beyaz): Sinyal (S2)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+80 °C, bağlı kabloya bağlı
Kablo
Kablo numarası 412
Tellerin sayısı/çapı 20× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC
Kablo kanalı değerleri 1.5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 10.4 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+60 °C
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 2 A
Toplam akım max. 8 A
Bağlantı noktası başına sinyal 2
Koruma sınıfı IP65/IP67
Gövde Plastik, alev geciktirici
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M8×1 mm)
Ticari bilgiler
EAN 4048879056656
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 8000-80110-4110300_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 8000-80110-4110300 _stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-80110-4121500_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-80110-4121500_27-07.14_ce_z_a.pdf
cULus